Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118552
XSDP15/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series avviatore stella-triangolo XSD, chiuso, 230 V/15 kW, acciaio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series avviatore combinato sigillato XSD
Sigla catalogo
118552
EAN
4015081168224
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
285 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
CE
Codice modello
XSDP15/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contatti

Numero di contatti principali (contatto NA)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
29.3 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW

Compatibilità elettromagnetica

Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & functions

Funzioni
contattore a stella-triangolo
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.