Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118560
DIL-SWD-32-001

Eaton Moeller® series elemento funzionale DIL-SWD, contattore di potenza, SmartWire-DT, DIL/MSC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo contattore di potenza SWD DIL-SWD
Sigla catalogo
118560
EAN
4015081168309
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NKCR
CE
EN 50178
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Codice modello
DIL-SWD-32-001

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Da DILM7 a DILM38
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
30 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)

Comunicazione

Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Tipo connessione
Morsetti Push-In, Contatto ausiliario
SWD: Connettore, 8 poli
Spina dispositivo esterno SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde e arancione
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Contatti

Numero di contatti ausiliari
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.8 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
15 V DC (contatto ausiliario)
Tensione di alimentazione in DC - max
15 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
15 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
1 kV, Cavo SmartWire-DT, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61131-2, Livello 2, ESD
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Dotato di:
Alimentazione autonoma
Funzioni
comando contattore
Visualizzazione del contattore di stato dell'interruttore, stato degli ingressi digitali 1 e 2
Per il collegamento dei contattori a SmartWire-DT

Informazioni generali

Lunghezza cavo
≤ 2,8 m, Contatto ausiliario per collegamento
Corrente assorbita
40 mA, Rete SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
Corrente di ingresso a segnale 1
3 mA
Numero di ingressi (digitali)
2 
Numero di uscite (digitali)
1
Corrente di uscita
0,5 A
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Slave SmartWire-DT
Protocollo
Altri sistemi bus
Tipo
Modulo SWD per contattori
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Corrente di eccitazione
500 mA (per DILM 17-38)
188 mA (per DILM 12-15)
125 mA (per DILM 7-9)
Corrente di ritenuta
125 mA, Rete SmartWire-DT per DLM 7-9
21 mA, Rete SmartWire-DT per DLM 17-38
188 mA, Rete SmartWire-DT per DLM 12-15
Consumo energetico
3 W per DLM 7-9 (potenza di inserzione)
4,5 W per DLM 12-15 (potenza di inserzione)
4,5 W per DILM 12-15 (potenza di ritenuta)
12 W per DLM 17-38 (potenza di inserzione)
3 W per DILM 7-9 (potenza di ritenuta)
0,5 W per DILM 17-38 (potenza di ritenuta)

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Collegamento contatto ausiliario: no

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.