Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Blocco di collegamento per adattatore superiore a 4 poli, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
|
| Sigla catalogo |
118905
|
| EAN |
4015081171040
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
Specially designed for North America
UL listed CE marking IEC60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) UL489 CSA certified |
| Codice modello |
+NZM2-4-XKR4O
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Blocco di collegamento per adattatore del componente
|
| Utilizzato con |
NZM2-4
N(S)2-4 PN2-4 Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Posizione di montaggio |
Montato superiormente
|
| Caratteristiche speciali |
|