Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Blocco di collegamento per adattatori dei componenti inferiori a 4 poli, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
|
| Sigla catalogo |
118906
|
| EAN |
4015081171057
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) UL489 Specially designed for North America CSA (File No. 22086) IEC60947-2 CSA certified CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) CE marking |
| Codice modello |
+NZM2-4-XKR4U
|
| Tipo |
Blocco di collegamento per adattatore del componente
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Utilizzato con |
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
NZM2-4 PN2-4 N(S)2-4 |
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Posizione di montaggio |
Montato posteriormente
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Caratteristiche speciali |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| Modello |
Altro
|