Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Blocco di collegamento per adattatori dei componenti a 4 poli, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
|
| Sigla catalogo |
118907
|
| EAN |
4015081171064
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America UL listed CE marking IEC60947-2 UL489 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIVQ) CSA certified CSA (Class No. 1432-01) |
| Codice modello |
NZM2-4-XKR4
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Blocco di collegamento per adattatore del componente
|
| Utilizzato con |
PN2-4
N2-4 Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione NZM2-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Caratteristiche speciali |
|