Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118909
+NZM3-4-XKR13U

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Blocco di collegamento per adattatori dei componenti inferiori a 4 poli, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
Sigla catalogo
118909
EAN
4015081171088
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
CE marking
CSA certified
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIVQ)
Codice modello
+NZM3-4-XKR13U

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Adattatore per NZM3, collegamento nella parte inferiore
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Blocco di collegamento per adattatore del componente
Utilizzato con
NZM3-4
PN3-4
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
N(S)3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Posizione di montaggio
Montato posteriormente
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Adattatore per NZM3, collegamento nella parte inferiore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.