Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118989
Codice del modello: NZM3-XHB-DAR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
118989
EAN
4015081171262
Lunghezza/profondità del prodotto
440 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
Specially designed for North America
IEC60947
UL508A
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Codice modello
NZM3-XHB-DAR

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Numero di poli
Unipolare
Caratteristiche
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Bloccabile
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Carcassa
NZM3
Dotato di:
Simbolo del fulmine nero e giallo
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
albero di prolunga
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Lucchetto
Adatto per
Arresto d’emergenza
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Utilizzato con
PN3(-4)
NZM3(-4)
N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Modificabile anche in posizione I
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto