Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 3, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
119001
|
| EAN |
4015081171286
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
440 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
2.7 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
UL listed CSA certified UL (File No. E140305) UL508A CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA (Class No. 1437-01) Specially designed for North America UL489 NFPA79 |
| Codice modello |
NZM3-XHB-DAR-NA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Simbolo del fulmine nero e giallo Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2 albero di prolunga Lucchetto |
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
Sezionatore Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
|
| Utilizzato con |
PN3(-4)
NZM3(-4) N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET. Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Modificabile anche in posizione I
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0 Con bloccoporta lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|