Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
119002
|
| EAN |
4015081171293
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
440 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
3.1 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed IEC60947 CSA certified UL (File No. E140305) Specially designed for North America NFPA79 CSA (File No. 22086) UL508A CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) UL489 CE marking |
| Codice modello |
NZM4-XHB-DA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta |
| Dotato di: |
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm Simbolo del fulmine nero e giallo Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2 Lucchetto |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
|
| Utilizzato con |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) PN4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0 lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti Modificabile anche in posizione I |
| Caratteristiche speciali |
|