Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119003
Codice del modello: NZM4-XHB-DAR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
119003
EAN
4015081171408
Lunghezza/profondità del prodotto
440 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL508A
UL listed
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
Specially designed for North America
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
NFPA79
CSA (File No. 22086)
UL489
Codice modello
NZM4-XHB-DAR

Delivery program

Caratteristiche
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Lucchettabile
Dotato di:
albero di prolunga
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Simbolo del fulmine nero e giallo
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore di potenza
Arresto d’emergenza
Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
N(S)4(-4)
PN4(-4)
NZM4(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical Data - Mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0
Modificabile anche in posizione I
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.