Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119004
NZM4-XHB-DA-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva, dimensione 4, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
119004
EAN
4015081171415
Lunghezza/profondità del prodotto
440 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL508A
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
Specially designed for North America
CE marking
NFPA79
Codice modello
NZM4-XHB-DA-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta
Dotato di:
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
Simbolo del fulmine nero e giallo
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
albero di prolunga
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
PN4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET.
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Modificabile anche in posizione I
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto