Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119005
NZM4-XHB-DAR-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 4, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
119005
EAN
4015081171422
Lunghezza/profondità del prodotto
440 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL508A
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Codice modello
NZM4-XHB-DAR-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Dotato di:
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
Simbolo del fulmine nero e giallo
albero di prolunga
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
PN4(-4)
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
Modificabile anche in posizione I
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto