Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119020
Codice del modello: NZM3-4-XKR13

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Blocco di connessione, per adattatore componente, 4p, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
Sigla catalogo
119020
EAN
4015081171095
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
UL (File No. E31593)
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC60947-2
CE marking
Codice modello
NZM3-4-XKR13

Informazioni aggiuntive

Modello
Altri

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Per adattatore componente NZM3
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Blocco di collegamento per adattatore del componente
Utilizzato con
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
PN3-4
NZM3-4
N3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Caratteristiche speciali
  • Interruttore automatico del limitatore di corrente
  • Per adattatore componente NZM3

Esporta le caratteristiche del prodotto