Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119069
Codice del modello: BP-DS-600/7-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta in lamiera di acciaio con leva rotativa di blocco, 600/7-P

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119069
EAN
4015081172061
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
700 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
4.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DS-600/7-P

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.