Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio con leva rotativa di blocco, 800/15-P
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119077
|
| EAN |
4015081172146
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
1500 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
10.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DS-800/15-P
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |