Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119086
Codice del modello: BP-DS-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio con leva rotativa di blocco bianca, 600/12

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119086
EAN
4015081172238
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
1200 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
6.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DS-600/12-P-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Indicato per altezze di
1260 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.