Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Anello di rivestimento da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 400 mm, A = 460 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119093
|
| EAN |
4015081172306
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
460 mm
|
| Larghezza prodotto |
434 mm
|
| Peso prodotto |
3.87 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-400/4-P
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Indicato per altezze di |
460 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |