Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Anello di rivestimento da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 600 mm, A = 1560 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119101
|
| EAN |
4015081172382
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
1560 mm
|
| Larghezza prodotto |
634 mm
|
| Peso prodotto |
11.95 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-600/15-P
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|