Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119108
Codice del modello: BP-U-3S-1000/15-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Anello di rivestimento da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 1000 mm, A = 1560 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119108
EAN
4015081172450
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
18.13 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-1000/15-P

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.