Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119110
Codice del modello: BP-U-3S-1200/15-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Anello di rivestimento da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 1200 mm, A = 1560 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119110
EAN
4015081172474
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1560 mm
Larghezza prodotto
1234 mm
Peso prodotto
20.73 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-1200/15-P

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione EMC
Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Indicato per altezze di
1560 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.