Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119116
Codice del modello: BP-U-3S-600/7-P-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Anello di rivestimento da incasso, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotativa di blocco per sistema tricomponente, L = 600 mm, A = 760 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119116
EAN
4015081172535
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
634 mm
Peso prodotto
6.93 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-600/7-P-W

Additional information

Caratteristiche
esecuzione EMC
Funzioni
dispositivo supplementare

Delivery program

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Indicato per altezze di
760 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.