Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, maniglia rotativa, IP43, AxP=760x800 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119138
|
| EAN |
4015081172757
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
764 mm
|
| Larghezza prodotto |
834 mm
|
| Peso prodotto |
4.89 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPA-U-3S-800/7-P
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Applicazione |
Esterno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Grado di protezione |
IP43
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con porta
|