Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119139
Codice del modello: BPA-U-3S-800/10-P

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, maniglia rotativa, IP43, AxP=1060x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119139
EAN
4015081172764
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1064 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
6.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-800/10-P

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Alluminio
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.