Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119140
Codice del modello: BPA-U-3S-800/12-P

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, maniglia rotativa, IP43, AxP=1260x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119140
EAN
4015081172771
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1264 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
6.99 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-800/12-P

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Alluminio
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.