Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, maniglia rotativa, IP43, AxL = 1260 x 1000 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119143
|
| EAN |
4015081172801
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
1264 mm
|
| Larghezza prodotto |
1034 mm
|
| Peso prodotto |
8.57 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPA-U-3S-1000/12-P
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Applicazione |
Esterno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Grado di protezione |
IP43
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con porta
|