Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119145
Codice del modello: BPA-U-3S-1200/12-P

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, esterno, maniglia rotativa, IP43, AxP=1260x1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119145
EAN
4015081172825
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
1264 mm
Larghezza prodotto
1234 mm
Peso prodotto
9.77 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPA-U-3S-1200/12-P

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Delivery program

Applicazione
Esterno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP43
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.