Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119156
Codice del modello: BPM-U-3S-800/7-P

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, maniglia rotativa, IP54, AxP=760x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119156
EAN
4015081172931
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
834 mm
Peso prodotto
4.77 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-U-3S-800/7-P

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Caratteristiche speciali
Con porta

Gamma

Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Alluminio
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere
Grado di protezione
IP54
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.