Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 componenti con porta, maniglia rotativa, IP54, AxP=1260x1200 mm
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119163
|
| EAN |
4015081173006
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
1260 mm
|
| Larghezza prodotto |
1234 mm
|
| Peso prodotto |
9.59 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPM-U-3S-1200/12-P
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Applicazione |
Resistente all’umidità (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Grado di protezione |
IP54
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Leva con rotella
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con porta
|