Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Protezione laterale per la base, AxP=100x250 mm (2 pezzi)
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119166
|
| EAN |
4015081173037
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
232.5 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SS-1/250
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Numero RAL |
7035
|
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Capacità di carico - max |
250 kg
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
250 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
28 mm
|
| Indicato per larghezze di |
250 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
|