Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119167
BPZ-SS-1/270

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 100 x 270 mm, (2 pezzi)

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119167
EAN
4015081173044
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/270

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
270 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
270 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.