Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119169
Codice del modello: BPZ-SS-2/400

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 200 x 400 mm, (2 pezzi)

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119169
EAN
4015081173068
Lunghezza/profondità del prodotto
382.5 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-2/400

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
lato anteriore/posteriore base
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP30
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.