Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119170
BPZ-SS-2/250

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Protezione laterale per la base, AxP=200x250 mm (2 pezzi)

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119170
EAN
4015081173075
Lunghezza/profondità del prodotto
232.5 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-2/250

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Indicato per larghezze di
250 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.