Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 200 x 249 mm, (2 pezzi)
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119172
|
| EAN |
4015081173099
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
244.25 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
3.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-SS-2/249
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Applicazione |
Zoccolo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
lato anteriore/posteriore base
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Capacità di carico - max |
250 kg
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
28 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
|