Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119173
BPZ-SS-1/270-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 100 x 270 mm, (2 pezzi), bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119173
EAN
4015081173105
Lunghezza/profondità del prodotto
266 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/270-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
270 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
270 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.