Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119176
BPZ-SS-2/249-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Protezione angolare per base, AxP = 200 x 249 mm, (2 pezzi), bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119176
EAN
4015081173136
Lunghezza/profondità del prodotto
244.25 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-2/249-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.