Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119179
Codice del modello: BPZ-SS-1/320/SET/BO

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit protezioni angolari per base, AxP = 100 x 320 mm, chiusura/aperto

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119179
EAN
4015081173167
Lunghezza/profondità del prodotto
316 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/320/SET/BO

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
lato anteriore/posteriore base
Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP54
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
320 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
320 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Area d’apertura di tenda a rullo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.