Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119181
BPZ-SS-1/300/SET/BO

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit protezioni angolari per base, AxP = 100 x 300 mm, chiusura/aperto

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119181
EAN
4015081173181
Lunghezza/profondità del prodotto
282.5 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/300/SET/BO

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Area d’apertura di tenda a rullo

Gamma

Applicazione
Zoccolo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.