Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119186
Codice del modello: BPZ-SS-1/300/SET/OO-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit protezioni angolari per base, AxP = 100 x 300 mm, aperto - aperto, bianco

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119186
EAN
4015081173235
Lunghezza/profondità del prodotto
282.5 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SS-1/300/SET/OO-W

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Area aperta-aperta

Delivery program

Applicazione
Zoccolo
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.