Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119193
Codice del modello: BP-F-600/20/4-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione a pavimento con chiusura a maniglia rotativa, L = 600 mm, A = 2060 mm, D = 400mm

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119193
EAN
4015081173303
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
58 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-F-600/20/4-P

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP30
IK08 (resistenza agli impatti)
Altro
IK08
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Tipo di coperchio/sportello
Leva con rotella
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
178 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
147 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
358 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
294 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
194 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
185 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
183 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
167 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
389 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
372 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
367 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
335 W
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
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
piastra di montaggio a profondità regolabile
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Esporta le caratteristiche del prodotto