Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione "a maschera" conforme agli standard, LxAxP = 773 x 1700 x 175 mm
| Nome prodotto |
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119207
|
| EAN |
4015081173440
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
1700 mm
|
| Larghezza prodotto |
773 mm
|
| Peso prodotto |
15.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-MN-800/17/1,75
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
Versione EMC |
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Grigio
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
0
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Profondità interna |
175 mm
|
| Grado di protezione |
IK07
Altro |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
109 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
218 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
113 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
110 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
227 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
221 W
|