Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119209
BP-MN-1000/10/1,75

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione "a maschera" conforme agli standard, LxAxP = 973 x 1000 x 175 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119209
EAN
4015081173464
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
1000 mm
Larghezza prodotto
973 mm
Peso prodotto
13.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MN-1000/10/1,75

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Profondità interna
175 mm
Grado di protezione
IK07
Altro

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
82 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
164 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
85 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
83 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
170 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
166 W

Esporta le caratteristiche del prodotto