Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119214
Codice del modello: BPZ-MN-SS/1/175

Protezione angolare Eaton xEnergy Basic per base quadro di distribuzione “maschera”, A x P = 100 x 175 mm

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119214
EAN
4015081173518
Lunghezza/profondità del prodotto
171 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MN-SS/1/175

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
lato anteriore/posteriore base

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
250 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
175 mm
Idoneo per larghezza della custodia
28 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.