Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Barra di supporto porta per A=350 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119216
|
| EAN |
4015081173532
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
12 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.125 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-TP-4
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Indicato per altezze di |
460 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|