Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119218

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Barra di supporto porta per A=950 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119218
EAN
4015081173556
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
850 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.375 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TP-10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1060 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.