Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Barra di supporto porta per A=1950 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119222
|
| EAN |
4015081173594
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
12 mm
|
| Altezza prodotto |
1850 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.79 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-TP-20
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|