Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119223
BPZ-CP-TP1,2

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Sezione profilo C per striscia porta L=1200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119223
EAN
4015081173600
Lunghezza/profondità del prodotto
8.2 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CP-TP1,2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Soglia della porta
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.