Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119226
BPZ-AS-800

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Suddivisione L = 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119226
EAN
4015081173631
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
132 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-AS-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.