Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione L = 1000 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119227
|
| EAN |
4015081173648
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
132 mm
|
| Larghezza prodotto |
910 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-AS-1000
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Connettore / pezzo di segregazione
|
| Colore |
Grigio
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|