Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119238
Codice del modello: BPZ-FP-800/400-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=400x800mm, cieca

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119238
EAN
4015081173754
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-800/400-BL

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.