Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119244
BPZ-FP-1000/800-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=800x1000mm, cieca

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119244
EAN
4015081173815
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
800 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-1000/800-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.